Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Trykkbryter, KPS45

060-412966

Regul. område [bar] Pe: 4 - 40, Differanse [bar]: 2.2 - 11, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 120
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KPS

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalFallende
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]11.00 bar
Differanse [bar] [min.]2.20 bar
Differanse [psi] [maks.]156.00 psi
Differanse [psi] [min.]32.00 psi
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]1.600 MPa
Fabrikkinnstilling [psig]232.0 psig
GodkjenningABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS KinaTYSKUL
Identisk produkt060-410666
Kapslingsgrad IPIP67
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR maks 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. driftstrykk [bar]120.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]1740 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe180.0 bar
Maks. testtrykk [psig]2611.0 psig
Material DescriptionKPS 45 PRESSOSTAT 4-40 BAR -
Egenskaper
Verdi
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPS45
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]40.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]4.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]4.00 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.40 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]580.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier produktnavnKPS Pressure Switch
ServicebarNei
Sprengtrykk [bar]240.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementMembran
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE73170
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.188 Kilogram
Nettovekt1.092 Kilogram
Volume2.518 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162428986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm