Danfoss logo
KP535_060-319066, 060-318266

Trykkbryter, KPS35

060-411166

Regul. område [bar] Pe: 0 - 8, Differanse [bar]: 0.4 - 1.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]1.50 bar
Differanse [bar] [min.]0.40 bar
Differanse [psi] [maks.]22.00 psi
Differanse [psi] [min.]6.00 psi
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUAUL
Identisk produkt060-310566
Kapslingsgrad IPIP67
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseLR maks 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. driftstrykk [bar]12.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]174 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe12.0 bar
Maks. testtrykk [psig]174.0 psig
Material DescriptionKPS35 Pressure Switch I/12
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPS35
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]8.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]0.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]0.80 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]0.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]116.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]0.00 psig
SCIP dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier produktnavnKPS Pressure Switch
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE73170
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.963 Kilogram
Nettovekt0.878 Kilogram
Volume1.87 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423147106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm