Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-410466

Trykkbryter, KPS39

060-410466

Regul. område [bar] Pe: 10 - 35, Differanse [bar]: 2 - 6, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 45

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]6.00 bar
Differanse [bar] [min.]2.00 bar
Differanse [psi] [maks.]87.00 psi
Differanse [psi] [min.]29.00 psi
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
Identisk produkt060-310766
Kapslingsgrad IPIP67
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseLR maks 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe53.0 bar
Maks. testtrykk [psig]769.0 psig
Material DescriptionKPS 39 PRESSOSTAT 10-35 BAR -
Egenskaper
Verdi
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPS39
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]35.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [maks]3.50 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]508.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]145.00 psig
SCIP dossier nr.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier produktnavnKPS Pressure Switch
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.985 Kilogram
Nettovekt0.9 Kilogram
Volume1.87 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423142828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm