Trykkbryter, KPS31
060-410066
Regul. område [bar] Pe: 0 - 2.5, Differanse [bar]: 0.1, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 6
060-410066
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. [psi] | 1.50 psi |
| Differanse [bar] | 0.10 bar |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | RoHS KinaABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL |
| Identisk produkt | 060-311066 |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kontaktfunksjon | SPDT gull |
| Kontaktklasse | LR maks 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 6.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 87 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KPS31 Pressure Switch I/12 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPS31 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 2.50 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 0.00 bar |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [maks] | 0.25 MPa |
| Reguleringsområde [MPa] Pe [min.] | 0.00 MPa |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 36.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 0.00 psig |
| SCIP dossier nr. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier produktnavn | KPS Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| UL godkjenningsfilnavn | E73170 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.088 Kilogram |
| Nettovekt | 1.039 Kilogram |
| Volume | 1.874 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |