Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Trykkbryter, KP37

060-601491

Regul. område [bar] Pe: 5 - 20, Differanse [bar]: 1.8 - 3, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: R, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 28

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat48 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]3.00 bar
Differanse [bar] [min.]1.80 bar
Differanse [psi] [maks.]44.00 psi
Differanse [psi] [min.]26.00 psi
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatIndustripakning
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]405 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe32.0 bar
Maks. testtrykk [psig]464.0 psig
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP37
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]20.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]5.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]290.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]73.00 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeR
TrykkoblingsstandardISO 7-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.317 Kilogram
Nettovekt0.303 Kilogram
Volume0.469 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm