Trykkbryter, KP37
060-601466
Regul. område [bar] Pe: 5 - 20, Differanse [bar]: 1.8 - 3, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: R, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 28
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP / KPI
060-601466
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse [bar] [maks.] | 3.00 bar |
| Differanse [bar] [min.] | 1.80 bar |
| Differanse [psi] [maks.] | 44.00 psi |
| Differanse [psi] [min.] | 26.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kV |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 405 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 32.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 464.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | KP37 Pressure switch I/48 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP37 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 20.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 5.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 290.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 73.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPI |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | R |
| Trykkoblingsstandard | ISO 7-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024MH27572 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.315 Kilogram |
| Nettovekt | 0.303 Kilogram |
| Volume | 0.469 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423231935 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |