Trykkbryter, KP36
060-601391
Regul. område [bar] Pe: 2 - 14, Differanse [bar]: 0.7 - 4, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: R, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17
060-601391
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse [bar] [maks.] | 4.00 bar |
| Differanse [bar] [min.] | 0.70 bar |
| Differanse [psi] [maks.] | 58.00 psi |
| Differanse [psi] [min.] | 10.00 psi |
| Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | RoHS KinaCCCCELVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 245 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP-1 PRESSOSTAT -0,2-7,5 BAR |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP36 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 14.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 203.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPI |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | R |
| Trykkoblingsstandard | ISO 7-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024MH27572 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.312 Kilogram |
| Nettovekt | 0.296 Kilogram |
| Volume | 0.46 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428315043 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |