Danfoss logo
Pressure switch, KP36_060-219366, 060-219466, 060-219566

Trykkbryter, KP36

060-219666

Differanse [bar]: 0.7, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP / KPI

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalStigende
Antall per emballasjeformat36 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]10.20 psi
Differanse [bar]0.70 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [MPa]0.400 MPa
Fabrikkinnstilling [psig]58.0 psig
GodkjenningCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP36
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/2
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.369 Kilogram
Nettovekt0.331 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428582155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm