Danfoss logo
Pressure switch, KP34_060-219166, 060-219266

Trykkbryter, KP34

060-219166

Differanse [bar]: 0.16, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalFallende
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]2.30 psi
Differanse [bar]0.16 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [MPa]0.010 MPa
Fabrikkinnstilling [psig]1.5 psig
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Maks. driftstrykk [bar]4.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]58 psig
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [bar] Pe6.0 bar
Maks. testtrykk [psig]87.0 psig
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP34
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/2
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.522 Kilogram
Nettovekt0.481 Kilogram
Volume1.993 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428582100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm