Trykkbryter, KP36
060-218766
Regul. område [bar] Pe: 1 - 10.5, Differanse [bar]: 0.7, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP / KPI
060-218766
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. [psi] | 10.00 psi |
| Differanse [bar] | 0.70 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
| Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resisitv, enfas |
| Maks. driftstrykk [bar] | 17.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 246 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | KP36 Pressure Switch M/36 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP36 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 10.50 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 1.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 150.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 14.50 psig |
| SCIP dossier nr. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier produktnavn | KP/KPI pressure switch |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell maks |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | NPT |
| Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4-18 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024MH27572 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.377 Kilogram |
| Nettovekt | 0.338 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.565 Liter |
| EAN/UPC | 5702428914147 |