Danfoss logo
KPI 35 Pressure switch, 1/36/4 in-18 NPT int_060-214691

Trykkbryter, KP35

060-215066

Regul. område [bar] Pe: 0.4 - 3.5, Differanse [bar]: 0.48, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat36 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]7.00 psi
Differanse [bar]0.48 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP-35 PRESSOSTAT
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP35
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]3.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]0.40 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]50.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]6.00 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeNPT
TrykkoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Trykkoblingsstørrelse1/4-18
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes
UL-godkjente kjølemidlerR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.379 Kilogram
Nettovekt0.337 Kilogram
Volume0.57 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423228263
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm