Trykkbryter, KP34
060-214866
Regul. område [bar] Pe: 0.14 - 1.07, Differanse [bar]: 0.21, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 4
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: KP / KPI
Anbefalt utskifting: 060-214891
060-214866
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. [psi] | 3.00 psi |
| Differanse [bar] | 0.21 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Svivel-kabelkobling |
| Elektrisk koblingsstørrelse | NPSM 1/2 - 14 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Kinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | 120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A resisitv, enfas |
| Maks. driftstrykk [bar] | 4.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 58 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 6.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 87.0 psig |
| Material Description | KP34 Pressure Switch M/10 |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KP34 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 1.07 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 0.14 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 15.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 2.00 psig |
| SCIP dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPI |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Manuell maks |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | NPT |
| Trykkoblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4-18 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024MH27572 |
| UL mark | Yes |
| UL-godkjente kjølemidler | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.543 Kilogram |
| Nettovekt | 0.432 Kilogram |
| Volume | 1.993 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423228799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |