Danfoss logo
KP Pressure Switch M/36

Trykkbryter, KP36

060-214491

Regul. område [bar] Pe: 1 - 10.5, Differanse [bar]: 0.7 - 4, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 17

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat36 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]4.00 bar
Differanse [bar] [min.]0.70 bar
Differanse [psi] [maks.]58.00 psi
Differanse [psi] [min.]10.00 psi
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSvivel-kabelkobling
Elektrisk koblingsstørrelseNPSM 1/2 - 14
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACFMLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Kapslingsgrad IPIP30
Kapslingsgrad Nema (~)1
KontaktfunksjonSPDT
Kontaktklasse120Vac,16FLA,96LRA,3AStyreFunksjon16 A resistiv, enfas8 A resisitv, enfas240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Maks. driftstrykk [bar]17.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]245 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Egenskaper
Verdi
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKP36
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]10.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]1.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]150.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]14.50 psig
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeNPT
TrykkoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Trykkoblingsstørrelse1/4-18
UL godkjenningsfilnavnE31024MH27572
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.382 Kilogram
Nettovekt0.344 Kilogram
Volume0.58 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424497422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm