Trykkbryter, KPI35
060-132466
Regul. område [bar] Pe: -0.2 - 8, Differanse [bar]: 0.4 - 1.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP30, Maks. driftstrykk [bar]: 18
060-132466
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 36 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse [bar] [maks.] | 1.50 bar |
| Differanse [bar] [min.] | 0.40 bar |
| Differanse [psi] [maks.] | 22.00 psi |
| Differanse [psi] [min.] | 6.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | Kabelnippel, gummi |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6-14 mm |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | RoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Identisk produkt | 060-132566 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP30 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 1 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 18.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 261 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 18.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 261.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | KPI 35 PRESSOSTAT,-0,2-8,0 BAR |
| Omg. Temp. Merk | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | KPI35 |
| Reguleringsområde | 6 inHg - 116 psig |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 8.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| SCIP dossier nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier produktnavn | KP KPI |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/2 |
| UL godkjenningsfilnavn | E31024 |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.402 Kilogram |
| Nettovekt | 0.368 Kilogram |
| Volume | 0.57 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428832014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |