Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-130366

Trykkbryter, KPI35

060-130366

Differanse [bar]: 1.4, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP55, Maks. driftstrykk [bar]: 18

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalStigende
Antall per emballasjeformat30 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]20.00 psi
Differanse [bar]1.40 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingKabelnippel, gummi
Elektrisk koblingsstørrelse6-14 mm
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,5-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,7-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]0.480 MPa
Fabrikkinnstilling [psig]70.0 psig
GodkjenningRoHS KinaCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP55
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Maks. driftstrykk [bar]18.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]261 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe18.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [psig]261.0 psig
Material DescriptionKPI 35 PRESSOSTAT,-0,2-8,0 BAR
Omg. Temp. Merk80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeKPI35
SCIP dossier nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier produktnavnKP KPI
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4
UL godkjenningsfilnavnE31024
UL markYes

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.464 Kilogram
Nettovekt0.423 Kilogram
Volume1.219 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423215430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm