Trykkbryter, CS
031E027166
Regul. område [bar] Pe: 4 - 12, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 12
031E027166
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [maks] | 4.00 bar |
| Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [min.] | 2.00 bar |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [maks] | 1.50 bar |
| Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [min.] | 1.00 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 16 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP43 |
| Kontaktfunksjon | TPST |
| Kontaktklasse | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 12.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 174 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 20.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 290.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | CS |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 12.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 4.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 174.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 58.00 psig |
| SCIP dossier nr. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier produktnavn | CS Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Membran |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/2 |
| Utstyr | Relief valve 6 mm |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.528 Kilogram |
| Nettovekt | 0.436 Kilogram |
| Volume | 1.219 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |