Danfoss logo
CS pressure switch

Trykkbryter, CS

031E021666

Regul. område [bar] Pe: 2 - 6, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP55, Maks. driftstrykk [bar]: 6

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [maks]2.00 bar
Diff. @ maks. områdeinnstilling [bar] [min.]1.00 bar
Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [maks]1.00 bar
Diff. @ min. områdeinnstilling [bar] [min.]0.72 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 16
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCEEACLVDRoHSTYSKUA
Identisk produkt031E021566
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP55
KontaktfunksjonTPST
KontaktklasseAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
Maks. driftstrykk [bar]6.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]87 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe10.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. testtrykk [psig]145.0 psig
Material DescriptionCS Pressure Switch I/30
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCS
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]6.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]2.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]87.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]29.00 psig
SCIP dossier nr.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier produktnavnCS Pressure Switch
ServicebarNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementMembran
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/2

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.43 Kilogram
Nettovekt0.38 Kilogram
Volume0.891 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423218790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm