Trykkbryter, CAS147
060-316266
Regul. område [bar] Pe: 6 - 60, Differanse [bar]: 1 - 3, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 120
060-316266
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differanse [bar] [maks.] | 3.00 bar |
| Differanse [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Differanse [psi] [maks.] | 43.50 psi |
| Differanse [psi] [min.] | 14.50 psi |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Metallkabelnippel |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 13.5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | RoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
| Kontaktklasse | AC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V |
| Maks. driftstrykk [bar] | 120.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 1740 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 180.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 2611.0 psig |
| Material Description | CAS 147 PRESSOSTAT,6-60 BAR - |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | CAS147 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 60.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 6.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 870.00 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 87.00 psig |
| SCIP dossier nr. | f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac |
| SCIP dossier produktnavn | CAS Pressure Switch |
| Servicebar | Nei |
| Sprengtrykk [bar] | 240.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkfølerelement | Membran |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.178 Kilogram |
| Nettovekt | 1.096 Kilogram |
| Volume | 2.518 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423151707 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |