Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Trykkbryter, CAS145

060-316166

Regul. område [bar] Pe: 4 - 40, Differanse [bar]: 0.8 - 2.4, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differanse [bar] [maks.]2.40 bar
Differanse [bar] [min.]0.80 bar
Differanse [psi] [maks.]34.80 psi
Differanse [psi] [min.]11.60 psi
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kapslingsgrad IPIP67
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]120.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]1740 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe180.0 bar
Maks. testtrykk [psig]2611.0 psig
Material DescriptionCAS 145 PRESSOSTAT,4-40 BAR -
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCAS145
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]40.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]4.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]580.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]58.00 psig
SCIP dossier nr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier produktnavnCAS Pressure Switch
ServicebarNei
Sprengtrykk [bar]240.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementMembran
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.162 Kilogram
Nettovekt1.098 Kilogram
Volume2.518 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423151677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm