Danfoss logo
CAS Pressure switch (CAS 133, CAS 136, CAS 137, CAS 139)

Trykkbryter, CAS133

060-315066

Regul. område [bar] Pe: 0 - 3.5, Differanse [bar]: 0.1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]1.50 psi
Differanse [bar]0.10 bar
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kapslingsgrad IPIP67
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe10.0 bar
Maks. testtrykk [psig]145.0 psig
Material DescriptionCAS 133 PRESSOSTAT,0-3,5 BAR-
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeCAS133
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]3.50 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]0.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]51.00 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]0.00 psig
SCIP dossier nr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier produktnavnCAS Pressure Switch
ServicebarNei
Sprengtrykk [bar]40.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Trykk hann/hunnHunn
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.016 Kilogram
Nettovekt0.908 Kilogram
Volume2.518 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423151653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm