Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Trykkbryter, BCP5H

017B0046

Regul. område [bar] Pe: 2 - 16, Differanse [bar]: 1.2, Tilbakestillingsfunksjon: Manuell maks, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat9 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. [psi]17.40 psi
Differanse [bar]1.20 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
GodkjenningCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
KategoriIV
KontaktfunksjonSPDT gull
KontaktklasseAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
KontaktlasttypeA
Maks. driftstrykk [bar]32.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]465 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe35.2 bar
Maks. testtrykk [psig]511.0 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionBCP5H Pressure Switch M/9
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseTrykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnTrykkbryter
ProdukttilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeBCP5H
Reguleringsområde [bar] Pe [maks]16.00 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [min.]2.00 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [maks]231.06 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [min.]29.00 psig
SCIP dossier nr.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier produktnavnBCP
ServicebarNei
Sprengtrykk [bar]48.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonManuell maks
Trykk hann/hunnHann
TrykkfølerelementBelger
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/2
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.61 Kilogram
Nettovekt0.542 Kilogram
Volume1.736 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423248148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm