Trykkbryter, BCP5
017B0020
Regul. område [bar] Pe: 2 - 16, Differanse [bar]: 1.2, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 32
017B0020
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff. [psi] | 17.40 psi |
| Differanse [bar] | 1.20 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | DIN-plugg |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Godkjenning | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kategori | IV |
| Kontaktfunksjon | SPDT gull |
| Kontaktklasse | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Kontaktlasttype | A |
| Maks. driftstrykk [bar] | 32.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 465 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 35.2 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 511.0 psig |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | BCP5 Pressure Switch M/9 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Trykkbryter |
| Produkttilbehør | Brytertilbehør |
| Produkttype | BCP5 |
| Reguleringsområde [bar] Pe [maks] | 16.00 bar |
| Reguleringsområde [bar] Pe [min.] | 2.00 bar |
| Reguleringsområde [psig] Pe [maks] | 231.06 psig |
| Reguleringsområde [psig] Pe [min.] | 29.00 psig |
| SCIP dossier nr. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dossier produktnavn | BCP |
| Servicebar | Nei |
| Sprengtrykk [bar] | 48.0 bar |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkfølerelement | Belger |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/2 |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.596 Kilogram |
| Nettovekt | 0.451 Kilogram |
| Volume | 1.736 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428822275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |