Danfoss logo
Differential pressure switch, RT260A_017D002266

Differansetrykkbryter, RT260AL

017D004866

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.5 - 4, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 3/8, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 22

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalFallende
Antall per emballasjeformat9 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.]4.00 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.]0.40 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.]58.0 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.]0.50 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.]0.05 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.]7.3 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.]-1 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.]18 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.]261 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.]-15 psig
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelse2xPg 13.5
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-4/-5
EmballasjeformatMultipakk
EN 60947 elektriske egenskaperIsolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A
EN 60947 kablingsegenskaperFlex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrikkinnstilling [MPa]0.014 MPa
Fabrikkinnstilling [psig]2.0 psig
GodkjenningRoHS KinaCCCCEEACLVDRoHSUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP66
Egenskaper
Verdi
Kontakt diff. [bar]0.30 bar
KontaktfunksjonSPDT (nøytralsone)
KontaktklasseAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Maks. driftstrykk [bar]22.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]319 psig
Maks. nøytral sone [bar]0.90 bar
Maks. testtrykk [bar] Pe25.0 bar
Maks. testtrykk [psig]362.0 psig
Material DescriptionRT 260AL DIFF.PRESSOSTAT
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDiff. trykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnDifferansetrykkbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehørBrytertilbehør
ProdukttypeRT260AL
Reléutløsningstid [s]0 s
SCIP dossier nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier produktnavnRT Presso_Diff.Presso
ServicebarKontaktsystemer
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHann
TrykkoblingsmerknaderSveisenippel d6.5/D10mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse3/8
Trykkområde [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Trykkområde [bar] Pe [min.]-1.00 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.3 Kilogram
Nettovekt1.022 Kilogram
Volume4.715 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428042727
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm