Differansetrykkbryter, RT260A
017D001666
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 1.5 - 11, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 12 x 1.5, Kapslingsgrad IP: IP66, Maks. driftstrykk [bar]: 42
017D001666
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.] | 11.00 bar |
| Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.] | 1.10 MPa |
| Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.] | 159.0 psi |
| Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.] | 1.50 bar |
| Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.] | 0.15 MPa |
| Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.] | 22.0 psi |
| Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.] | -1 bar |
| Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.] | 31 bar |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.] | 450 psig |
| Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.] | -15 psig |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hunn |
| Elektrisk kobling | Skrudd kabelgjennomføring |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 40430 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 2xPg 13.5 |
| Elektrisk spesifikasjon., standard | EN 60947-4/-5 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EN 60947 elektriske egenskaper | Isolasjon: 400VForurensningsgrad 3Merkestøtspenning: 4 kVKortslutningsbesk., sikring: 10A |
| EN 60947 kablingsegenskaper | Flex, klemringer: 0,2-1,5 mm2Flex, ingen klemringer: 0,2-2,5 mm2Entråds/flertrådet: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | RoHS KinaCCCCECMIMEACKRLVDRINARoHSTYSKUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kontakt diff. [bar] | 0.50 bar |
| Kontaktfunksjon | SPDT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontaktklasse | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kuldemidler | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 42.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 609 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 47.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 681.0 psig |
| Material Description | RT260A Diff. Pressure Switch M/9 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Diff. trykkbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Differansetrykkbryter |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehørBrytertilbehør |
| Produkttype | RT260A |
| Reléutløsningstid [s] | 0 s |
| SCIP dossier nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier produktnavn | RT Presso_Diff.Presso |
| Servicebar | Kontaktsystemer |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tilbakestillingsfunksjon | Auto |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkoblingsmerknader | Skjærering 6mm rør |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | ISO 8434-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 12 x 1.5 |
| Trykkområde [bar] Pe [maks.] | 31.00 bar |
| Trykkområde [bar] Pe [min.] | -1.00 bar |
| UL-godkjente kjølemidler | R11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.17 Kilogram |
| Nettovekt | 1.09 Kilogram |
| Volume | 4.715 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |