Danfoss logo
Differential pressure switch, MBC 5180_061B124166, 061B124266, 061B128166

Differansetrykkbryter, MBC 5180

061B124266

Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsrtype: G, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 45

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AlarmsignalStigende
Antall per emballasjeformat10 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.]5.00 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.]0.50 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.]72.5 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.]0.30 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.]0.03 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.]4.3 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.]0 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.]30 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.]435 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.]0 psig
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk koblingDIN-plugg
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelseM20
Elektrisk spesifikasjon., standardEN 60947-5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrikkinnstilling [MPa]0.075 MPa
GodkjenningRoHS KinaABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kapslingsgrad IPIP65
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]45.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]653 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe68.0 bar
Maks. testtrykk [psig]986.0 psig
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDiff. trykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnDifferansetrykkbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeMBC 5180
Reléutløsningstid [s]0 s
SCIP dossier nr.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier produktnavnMBC 5100 5000 Pressure Switch
ServicebarNei
Spesifikasjonsnøkkel2031-2DB04
Sprengtrykk [bar]90.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsmerknaderMed flens
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.419 Kilogram
Nettovekt0.3 Kilogram
Volume0.989 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423260669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm