Danfoss logo
CAS Pressure switch differential (CAS 155)

Differansetrykkbryter, CAS155

060-313066

Diff.trykk.innstillingsområde [bar]: 0.2 - 2.5, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 22

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff.trykkinnst.område [bar] [maks.]2.50 bar
Diff.trykkinnst.område [MPa] [maks.]0.25 MPa
Diff.trykkinnst.område [psi] [maks.]36.2 psi
Diff.trykkinnstillingsområde [bar] [min.]0.20 bar
Diff.trykkinnstillingsområde [MPa] [min.]0.02 MPa
Diff.trykkinnstillingsområde [psi] [min.]2.9 psi
Driftsområde LP- side [bar] Pe [min.]0 bar
Driftsområde LP-side [bar] Pe [maks.]8 bar
Driftsområde LP-side [psig] Pe [maks.]115 psig
Driftsområde LP-side [psig] Pe [min.]0 psig
Elektrisk kobl. Hann/hunnHunn
Elektrisk kobl. kommentarerMetallkabelnippel
Elektrisk koblingSkrudd kabelgjennomføring
Elektrisk koblingsstandardDIN 40430
Elektrisk koblingsstørrelsePg 13.5
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Kapslingsgrad IPIP67
Kontakt diff. [bar]0.10 bar
KontaktfunksjonSPDT
KontaktklasseAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]22.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]319 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe22.0 bar
Maks. testtrykk [psig]319.0 psig
Material DescriptionCAS 155 DIFF.PRESSOSTAT,IP67-
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseDiff. trykkbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnDifferansetrykkbryter
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeCAS155
Reléutløsningstid [s]0 s
SCIP dossier nr.f4e4e76b-9bf8-4e7b-bd0f-832fce3375ac
SCIP dossier produktnavnCAS Pressure Switch
ServicebarNei
Sprengtrykk [bar]42.0 bar
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TilbakestillingsfunksjonAuto
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 228-1
Trykkoblingsstørrelse1/4

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.622 Kilogram
Nettovekt1.546 Kilogram
Volume2.518 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423151646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm