Trykktransmitter, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Elektrisk kobling: Rund Packard Metri-Pack, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 7/16-20, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere
064G4032
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| +-utgang | Pinne 3 |
| Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Rund Packard Metri-Pack |
| Elektrisk koblingsstandard | 150.2 SERIES |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Feilsøkingsbehov | Nei |
| Godkjenning | CE |
| Identisk produkt | 064G1136 |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 120 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 248 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 960.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 13924 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 8250 |
| Pulsdemper | Yes |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referansetemperatur [°C] | 25 °C |
| Referansetemperatur [°F] | 77 °F |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Spylemembran | Nei |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| TEB innvendig HTR ±FS [%] | 0.20 % RH |
| TEB innvendig LTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | UNF |
| Trykkoblingsstandard | ISO 11926 |
| Trykkoblingsstørrelse | 7/16-20 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 159.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | -1.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 2306.10 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | -14.50 psi |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.06 Kilogram |
| Nettovekt | 0.059 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |