Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1207, 064G4011

Trykktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10.34 bar, 0 psi - 150 psi

064G1207

Elektrisk kobling: Bajonett, Trykkoblingsrtype: UNF, Trykkoblingsstørrelse: 9/16-18, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 8200-6026-C6BD10-3
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
+-utgangPinne 3
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk kobl. kommentarerDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Elektrisk koblingBajonett
Elektrisk koblingsstandardDIN 72585
Elektrisk koblingsstørrelse3 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FeilsøkingsbehovJa
GodkjenningCE
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]20 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]68 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-6026-C6BD10-3
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%]0.75 % RH
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]0.5 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]31.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]450 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 8200
PulsdemperNo
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.]90.0 % RH
Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.]10.0 % RH
Referansetemperatur [°C]25 °C
Referansetemperatur [°F]77 °F
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 8200-6026-C6BD10-3
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]0.75 % RH
TEB innvendig HTR ±FS [%]2.00 % RH
TEB innvendig LTR ±FS [%]2.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseAbsolute
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeUNF
TrykkoblingsstandardISO 11926-2
Trykkoblingsstørrelse9/16-18
Trykkområde [bar] [Maks.]10.34 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]150.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
Utgangsgrense Høy andel [%]93.00 % RH
Utgangsgrense Lavt forhold [%]6.00 % RH
UtgangssignalRatio metric

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.082 Kilogram
Nettovekt0.075 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.096 Liter
EAN/UPC5702428572378