Trykktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
064G1203
Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 14 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere
064G1203
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 x 1 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Feilsøkingsbehov | Nei |
| Godkjenning | CE |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 100 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | -20 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 212 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 105 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 221 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 1400.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 20305 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 8250 |
| Pulsdemper | Yes |
| Referansetemperatur [°C] | 25 °C |
| Referansetemperatur [°F] | 77 °F |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 8250-3811-C1CD29-1 |
| Spylemembran | Nei |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Termisk skift HTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Termisk skift LTR ±FS/10 K [%] | 0.15 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 22.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | ISO 6149-2 |
| Trykkoblingsstørrelse | 14 x 1.5 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 600.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 8702.26 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.071 Kilogram |
| Nettovekt | 0.057 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.091 Liter |
| EAN/UPC | 5702428523943 |