Trykktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Elektrisk kobling: Bajonett, Trykkoblingsrtype: M, Trykkoblingsstørrelse: 14 x 1.5, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere
064G1143
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| +-utgang | Pinne 3 |
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobl. kommentarer | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Elektrisk kobling | Bajonett |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 72585 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 3 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Feilsøkingsbehov | Ja |
| Godkjenning | CE |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 85 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 10 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 185 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 50 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Nøyaktighet, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 125 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 257 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 113.7 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 1650 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 8200 |
| Pulsdemper | No |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [maks.] | 90.0 % RH |
| Ratiometrisk av Vforsyn [%] [min.] | 10.0 % RH |
| Referansetemperatur [°C] | 25 °C |
| Referansetemperatur [°F] | 77 °F |
| Responstid max [ms] | 1 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.25 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.75 V |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB innvendig HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB innvendig LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Absolute |
| Trykkobling HEX [mm] | 27.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | M |
| Trykkoblingsstandard | ISO 6149-2 |
| Trykkoblingsstørrelse | 14 x 1.5 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 72.05 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Utgangsgrense Høy andel [%] | 93.00 % RH |
| Utgangsgrense Lavt forhold [%] | 6.00 % RH |
| Utgangssignal | Ratio metric |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.083 Kilogram |
| Nettovekt | 0.076 Kilogram |
| Volume | 0.097 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |