Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Trykktransmitter, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G1106

Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 8200-2011-C1GB04-1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 4
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardEN 60947-5-2
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FeilsøkingsbehovNei
GodkjenningCEcURus
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]70 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-10 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]158 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]14 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2011-C1GB04-1
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, maks. +/- FS [%]1.00 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]105 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]60.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]870 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 8200
PulsdemperNo
Referansetemperatur [°C]25 °C
Referansetemperatur [°F]77 °F
Responstid max [ms]1 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 8200-2011-C1GB04-1
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termisk skift HTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Termisk skift LTR ±FS/10 K [%]0.65 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.04 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.07 Kilogram
Nettovekt0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428441889
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens