Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Trykktransmitter, MBS 8250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

064G1127

Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 8250-3611-C1GB04-1
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 4
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat24 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardEN 60947-5-2
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FeilsøkingsbehovNei
GodkjenningCEcURus
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-20 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]212 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3611-C1GB04-1
Medietemperaturområde [°F] [maks.]257 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]125 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%]0.50 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]221 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-30 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]1400.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]20305 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 8250
PulsdemperYes
Referansetemperatur [°C]25 °C
Referansetemperatur [°F]77 °F
Responstid max [ms]4 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 8250-3611-C1GB04-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]1.00 % RH
Termisk skift HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Termisk skift LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]22.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde [bar] [Maks.]400.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]5801.51 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.07 Kilogram
Nettovekt0.06 Kilogram
Volume0.086 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428837606
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens