Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 19xx, Cable screened, 1/4-18 NPT

Trykktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 17.24 bar, 0 psi - 250 psi

064G6604

Elektrisk kobling: Kabel, Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1900-6311-A3AC04-0
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesSvart
+ forsyningRød
Antall per emballasjeformat8 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. kommentarerSkjermet kabel
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk koblingsstørrelse3-leder
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FeilsøkingsbehovNei
GodkjenningCEcURus
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Kabellengde [m]2.000 m
Kabellengde [m]79.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-6311-A3AC04-0
Medietemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]1.0 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]75.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]1088 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1900
PulsdemperNo
Referansetemperatur [°C]20 °C
Referansetemperatur [°F]68 °F
Responstid max [ms]4 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1900-6311-A3AC04-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]24.0 mm
TrykkoblingsrtypeNPT
TrykkoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Trykkoblingsstørrelse1/4-18
Trykkområde [bar] [Maks.]17.24 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]250.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.199 Kilogram
Nettovekt0.178 Kilogram
Volume1.277 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423297542
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens