Trykktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi
064G6589
Trykkoblingsrtype: R, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1900-2311-A1PT04-0
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere
064G6589
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| - felles | Pinne 2 |
| + forsyning | Pinne 1 |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egensikker | Nei |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann og hunn |
| Elektrisk kobling | Angular connector |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803-A |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Feilsøkingsbehov | Nei |
| Godkjenning | CEcURus |
| Ikke-linearitet BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kompensert temp. område [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompensert temp. område [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompensert temp. område [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompensert temp. område [°F] [min.] | 32 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0 |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Nøyaktighet, typisk +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Overbelastningstrykk maks. [Bar] | 75.0 bar |
| Overbelastningstrykk maks. [Psi] | 1088 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Sensorer |
| Produktnavn | Trykktransmitter |
| Produkttype | MBS 1900 |
| Pulsdemper | No |
| Referansetemperatur [°C] | 20 °C |
| Referansetemperatur [°F] | 68 °F |
| Responstid max [ms] | 4 ms |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBS 1900-2311-A1PT04-0 |
| Spylemembran | Nei |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Supply voltage [V] DC [max] | 28.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| TEB innvendig CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Trykk hann/hunn | Hann |
| Trykkenhetsreferanse | Gauge (relative) |
| Trykkobling HEX [mm] | 24.0 mm |
| Trykkoblingsrtype | R |
| Trykkoblingsstandard | ISO 7-1 |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| Trykkområde [bar] [Maks.] | 20.00 bar |
| Trykkområde [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| Trykkområde [psi] [maks.] | 290.08 psi |
| Trykkområde [psi] [min.] | 0.00 psi |
| UL mark | Yes |
| Utgangssignal | Current |
| Utgangssignal [mA] [maks] | 20 mA |
| Utgangssignal [mA] [min.] | 4 mA |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.078 Kilogram |
| Nettovekt | 0.069 Kilogram |
| Volume | 0.199 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423288502 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |