Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - Pg 9, NPT 1/4-18

Trykktransmitter, MBS 1900, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145.04 psi

064G6545

Trykkoblingsrtype: NPT, Trykkoblingsstørrelse: 1/4-18, Spesifikasjonsnøkkel: MBS 1900-2011-A1AC04-0
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Trykktransmittere, Trykktransmittere

Anbefalt utskifting: 060G1136

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 2
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat20 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EgensikkerNei
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann og hunn
Elektrisk koblingAngular connector
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803-A
Elektrisk koblingsstørrelsePg 9
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FeilsøkingsbehovNei
GodkjenningCEcURus
Ikke-linearitet BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Kapslingsgrad IPIP65
Kompensert temp. område [°C] [maks.]80 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]0 °C
Kompensert temp. område [°F] [maks.]176 °F
Kompensert temp. område [°F] [min.]32 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-2011-A1AC04-0
Medietemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Nøyaktighet @ ref. temp. ±FS [%]1.00 % RH
Nøyaktighet, typisk +/- FS [%]1.0 % RH
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]176 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Overbelastningstrykk maks. [Bar]75.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]1088 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeMBS 1900
PulsdemperNo
Referansetemperatur [°C]20 °C
Referansetemperatur [°F]68 °F
Responstid max [ms]4 ms
SpesifikasjonsnøkkelMBS 1900-2011-A1AC04-0
SpylemembranNei
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]3.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]24.0 mm
TrykkoblingsrtypeNPT
TrykkoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Trykkoblingsstørrelse1/4-18
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.04 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.09 Kilogram
Nettovekt0.069 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.238 Liter
EAN/UPC5702423281299