Danfoss logo
Pressure transmitter DST P1XX, M 12

Trykktransmitter, DST P146, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4166

Elektrisk kobling: M12 x 1, Trykkoblingsrtype: G, Spesifikasjonsnøkkel: DST P146-2011-A5GB04-1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
- fellesPinne 3
+ forsyningPinne 1
Antall per emballasjeformat60 stk.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingM12 x 1
Elektrisk koblingsstandardIEC 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Farge på elektrisk kontaktBlack
GodkjenningC UL US UL RecognizedCE
Høyt klippenivå20.50
Husmateriale304L
Identisk produkt075G1210
Kapslingsgrad IPIP67
Kompensert temp. område [°C] [maks.]100 °C
Kompensert temp. område [°C] [min.]-40 °C
Lavt klippenivå3.80
Material DescriptionSensor DST P146 4-20mA(0-10 bar Gauge)
Materiale for våtdeler316L
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Egenskaper
Verdi
Overbelastningstrykk maks. [Bar]40.0 bar
Overbelastningstrykk maks. [Psi]580 psi
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeSensorer
ProduktnavnTrykktransmitter
ProdukttypeDST P146
PulsdemperNo
Responstid max [ms]2 ms
SpesifikasjonsnøkkelDST P146-2011-A5GB04-1
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]8.00 V
TEB innvendig CTR ±FS [%]2.00 % RH
Trykk hann/hunnHann
TrykkenhetsreferanseGauge (relative)
Trykkobling HEX [mm]27.0 mm
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardISO 1179-2
Trykkoblingsstørrelse1/4-A
Trykkområde [bar] [Maks.]10.00 bar
Trykkområde [bar] [Min.]0.00 bar
Trykkområde [psi] [maks.]145.00 psi
Trykkområde [psi] [min.]0.00 psi
UL markYes
UtgangssignalCurrent
Utgangssignal [mA] [maks]20 mA
Utgangssignal [mA] [min.]4 mA

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.068 Kilogram
Nettovekt0.056 Kilogram
Volume0.147 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162464083
Proposition 65No significant risk