Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tilbehør, sensorer, Kabel

073G0153

Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktDST G
Deler inkludertCable with plug 1,50 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingMini Mate-N-Lok
Elektrisk koblingsstørrelse6 pin
EmballasjeformatMultipakk
Identisk produkt073G0101
Kabellengde [m]1.500 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]60.00 in
Kabeltemp. område [°C] [Maks.]80 °C
Kabeltemp. område [°C] [Min.]-40 °C
KabeltypeMulti conductor
Ledninger [stk]6 stk.
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok M
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeTilbehør, sensorer
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt128 Gram
Nettovekt108 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255225522