Tilbehør, sensorer, Kabel
073G0151
Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 100
073G0151
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | DST G |
| Deler inkludert | Cable with plug 0,305 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Mini Mate-N-Lok |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Identisk produkt | 073G0099 |
| Kabellengde [m] | 0.305 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 12.00 in |
| Kabeltemp. område [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kabeltemp. område [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kabeltype | Multi conductor |
| Ledninger [stk] | 6 stk. |
| Material Description | Accessory Cable 0.305 m Mate-N-Lok M |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, sensorer |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 24 Gram |
| Nettovekt | 23 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225065 |