Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Tilbehør, sensorer, Kabel

073G0150

Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
Brukt til produktDST G
Deler inkludertCable with plug 1,50 m I/40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingMini Mate-N-Lok
Elektrisk koblingsstørrelse6 pin
EmballasjeformatIndustripakning
Kabellengde [m]1.500 m
Kabellengde [m]60.00 in
Egenskaper
Verdi
Kabeltemp. område [°C] [Maks.]80 °C
Kabeltemp. område [°C] [Min.]-40 °C
KabeltypeMulti conductor
Ledninger [stk]6 stk.
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeTilbehør, sensorer
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt128 Gram
Nettovekt108 Gram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255225041