Tilbehør, sensorer, Kabel
073G0149
Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 40
073G0149
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 40 stk. |
| Brukt til produkt | DST G |
| Deler inkludert | Cable with plug 1,00 m I/40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Mini Mate-N-Lok |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6 pin |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Kabellengde [m] | 1.000 m |
| Kabellengde [m] | 40.00 in |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabeltemp. område [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Kabeltemp. område [°C] [Min.] | -40 °C |
| Kabeltype | Multi conductor |
| Ledninger [stk] | 6 stk. |
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok I/40 |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, sensorer |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 92 Gram |
| Nettovekt | 72 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225027 |