Tilbehør, sensorer, Kabel
061H5198
Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50
061H5198
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| Brukt til produkt | NSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Round packard w. 4,0 m cable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | Rund Packard Metri-Pack |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CE |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 4.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP66 |
| Kommentarer | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Material Description | Cable NSK PP18 I/50 |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produktgruppe | Tilbehør, sensorer |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Spesifikasjonsnøkkel | NSK-PP18 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Utgangssignal | NONE |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.11 Kilogram |
| Nettovekt | 0.097 Kilogram |
| Volume | 0.201 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |