Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Tilbehør, sensorer, Kabel

061H5162

Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktNSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertMolex w. 2,5 m cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingMolex
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCE
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]2.500 m
Kapslingsgrad IPIP66
Material DescriptionKABEL FOR XSK, 2,5m
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeTilbehør, sensorer
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
SpesifikasjonsnøkkelXSK-PP08
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkobling HEX [mm]14.0 mm
UtgangssignalNONE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.066 Kilogram
Nettovekt0.065 Kilogram
Volume0.358 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428274654
Proposition 65No significant risk