Danfoss logo
Sensor Cable XSK

Tilbehør, sensorer, Kabel

061H5091

Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat50 stk.
Brukt til produktXSK
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertMolex w. 1,0 m cable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingMolex
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
GodkjenningCE
Kabellengde [m]1.000 m
Material DescriptionKABEL FOR XSK, 1 METER
Product lineSensing Solutions
ProduktgruppeTilbehør, sensorer
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
SpesifikasjonsnøkkelXSK-PP07
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkobling HEX [mm]14.0 mm
UtgangssignalNONE

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.031 Kilogram
Nettovekt0.03 Kilogram
Volume0.206 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428275064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens