Danfoss logo
Tilbehør, tilleggsprodukt, MBV 3000-product-details

Tilbehør, tilleggsprodukt, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat6 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]10 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]50 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeTilbehør, tilleggsprodukt
ProduktnavnAccessory
ProdukttypeMBV 3000
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.]40 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.]0 bar

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.197 Kilogram
Nettovekt0.12 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162429181