Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Stenge- og reguleringsventiler, MBV 3000

061B7170

Emballasjeformat: Multipakk

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall innganger [stk]1 stk.
Antall per emballasjeformat7 stk.
Antall utganger [stk]1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEAC
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess inkludertJa
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]10 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]50 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnTest block for HPCO
ProdukttypeMBV 3000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TestfunksjonOther
Testtrykkoblingsstørrelse16 x 2
TesttrykkoblingstypeM
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsrtypeNPT
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.]40 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.]0 bar
Utgangskoblingsstørrelse1/4
UtgangskoblingstypeNPT

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt457 Gram
Nettovekt410 Gram
Volume0.535 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm