Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7001

Testventil, MBV 5000

061B7056

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykkområde (Pi) [bar]: 0 - 60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall innganger [stk]2 stk.
Antall per emballasjeformat4 stk.
Antall utganger [stk]2 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACRoHSUA
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
Mer informasjon:SS standardstørrelse, ekspander
MiniMess inkludertJa
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Egenskaper
Verdi
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnTestventil
ProdukttypeMBV 5000
PulsdemperNo
SpesifikasjonsnøkkelMBV5000-2211S
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TestfunksjonSeparat
Testtrykkoblingsstørrelse16 x 2
TesttrykkoblingstypeM
Trykk gjengeforbi.standardISO 228-1
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde (Pi) [bar] [maks.]60 bar
Trykkområde (Pi) [bar] [min.]0 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.]60 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.]0 bar
UtgangskoblingstypeFlens

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.054 Kilogram
Nettovekt1.95 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.13 Liter
EAN/UPC5715162474693