Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7052

Testventil, MBV 5000

061B7052

Trykkoblingsrtype: Flens, Trykkområde (Pi) [bar]: 0 - 120

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall innganger [stk]1 stk.
Antall per emballasjeformat18 stk.
Antall utganger [stk]3 stk.
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningEACRoHSUA
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/18
MiniMess inkludertJa
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
Egenskaper
Verdi
ProduktnavnTestventil
ProdukttypeMBV 5000
PulsdemperNo
SCIP dossier nr.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier produktnavnMBV 1000-5000
SpesifikasjonsnøkkelMBV5000-331X
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TestfunksjonSeparat
Testtrykkoblingsstørrelse16 x 2
TesttrykkoblingstypeM
TrykkoblingsrtypeFlens
Trykkområde (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Trykkområde (Pi) [bar] [min.]0 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.]180 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.]0 bar
UtgangskoblingstypeFlens

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.29 Kilogram
Nettovekt1.036 Kilogram
Volume1.678 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428831420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm