Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

Testventil, MBV 5000

061B7047

Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykkområde (Pi) [bar]: 0 - 120
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Trykktransmittere, Reservedeler og Tilbehør til Brytere

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall innganger [stk]1 stk.
Antall per emballasjeformat6 stk.
Antall utganger [stk]5 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeStenge- og reguleringsventiler
ProduktnavnTestventil
ProdukttypeMBV 5000
Egenskaper
Verdi
PulsdemperNo
SpesifikasjonsnøkkelMBV5000-3501
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Test gjengekoblingsstandardISO 228-1
TestfunksjonFelles
Testtrykk hann/hunnHunn
TesttrykkoblingsmerknaderHulplugg
Testtrykkoblingsstørrelse1/4
TesttrykkoblingstypeG
Trykk gjengeforbi.standardISO 228-1
Trykk hann/hunnHunn
TrykkoblingsrtypeG
TrykkoblingsstandardDIN 3852-E
Trykkoblingsstørrelse1/4
Trykkområde (Pi) [bar] [maks.]120 bar
Trykkområde (Pi) [bar] [min.]0 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.]180 bar
Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.]0 bar
UtgangskoblingstypeFlens

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.792 Kilogram
Nettovekt1.562 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume3.443 Liter
EAN/UPC5702423272945