Testventil, MBV 5000
061B7030
Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykkområde (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7030
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall innganger [stk] | 1 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| Antall utganger [stk] | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | EACRoHSUA |
| Koblingsstandard, utgang | ISO 228-1 |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/15 |
| MiniMess inkludert | Ja |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Stenge- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Testventil |
| Produkttype | MBV 5000 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pulsdemper | No |
| SCIP dossier nr. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier produktnavn | MBV 1000-5000 |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBV5000-1X11 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Testfunksjon | Separat |
| Testtrykkoblingsstørrelse | 16 x 2 |
| Testtrykkoblingstype | M |
| Trykk gjengeforbi.standard | ISO 228-1 |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| Trykkområde (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Trykkområde (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.] | 180 bar |
| Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.] | 0 bar |
| Utgangskoblingsstørrelse | 1/4 |
| Utgangskoblingstype | G |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.421 Kilogram |
| Nettovekt | 0.356 Kilogram |
| Volume | 0.546 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423167661 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |