Testventil, MBV 5000
061B7020
Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykkområde (Pi) [bar]: 0 - 120
061B7020
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall innganger [stk] | 1 stk. |
| Antall per emballasjeformat | 9 stk. |
| Antall utganger [stk] | 4 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | EACRoHSUA |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -20 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Stenge- og reguleringsventiler |
| Produktnavn | Testventil |
| Produkttype | MBV 5000 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Pulsdemper | No |
| Spesifikasjonsnøkkel | MBV5000-2401 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Test gjengekoblingsstandard | ISO 228-1 |
| Testfunksjon | Separat |
| Testtrykk hann/hunn | Hunn |
| Testtrykkoblingsmerknader | Hulplugg |
| Testtrykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| Testtrykkoblingstype | G |
| Trykk gjengeforbi.standard | ISO 228-1 |
| Trykk hann/hunn | Hunn |
| Trykkoblingsrtype | G |
| Trykkoblingsstandard | DIN 3852-E |
| Trykkoblingsstørrelse | 1/4 |
| Trykkområde (Pi) [bar] [maks.] | 120 bar |
| Trykkområde (Pi) [bar] [min.] | 0 bar |
| Trykkområde (Pi) [bar] olje [maks.] | 180 bar |
| Trykkområde (Pi) [bar] olje [min.] | 0 bar |
| Utgangskoblingstype | Flens |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.496 Kilogram |
| Nettovekt | 1.266 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 2.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702423059140 |